Stejnosměrný motor drylin® E s čelním ozubeným soukolím a s ochranným domečkem

MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-37-M-A-A video
igus-icon-lupe
1 z 5
Stejnosměrný motor drylin® E s čelním ozubeným soukolím a s ochranným domečkem
Stejnosměrný motor drylin® E s čelním ozubeným soukolím a s ochranným domečkem
Stejnosměrný motor drylin® E s čelním ozubeným soukolím a s ochranným domečkem
Stejnosměrný motor drylin® E s čelním ozubeným soukolím a s ochranným domečkem
Stejnosměrný motor drylin® E s čelním ozubeným soukolím a s ochranným domečkem
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: Přírubový rozměr 42 mm 
  • Třída ochrany: IP41 
  • Krouticí moment: 0,1 Nm až 1,5 N 
  • Provozní napětí: 12VDC a 24VDC 
  • Rychlost: až 440 ot./min 
  • Možnost přímého napájení z baterie 
  • Připojení motoru: metrický konektor M12 
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-37-M-A-A
0.1