Portálový lineární robot | DLE-RG-0014 | Pracovní prostor 500 x 500 x 200 mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
1 z 4
Portálový lineární robot | DLE-RG-0014 | Pracovní prostor 500 x 500 x 200 mm
Portálový lineární robot | DLE-RG-0014 | Pracovní prostor 500 x 500 x 200 mm
Portálový lineární robot | DLE-RG-0014 | Pracovní prostor 500 x 500 x 200 mm
Portálový lineární robot | DLE-RG-0014 | Pracovní prostor 500 x 500 x 200 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informace o produktu

  • Nosnost až 10,0 kg
  • Pracovní rozsah 500 x 500 x 200 mm
  • Stupně volnosti: 3
  • Rychlost osy X a Y do 0,5 m/s
  • Rychlost osy Z (vřetena) max. 20 mm/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
Krokový motor
0.5
Bez řídicí jednotky

Contact us

Contact details

Tomáš Houdek
Tomáš Houdek

igus-icon-phone+420 416 711 348

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h