Portálový lineární robot | DLE-RG-0012 | Pracovní prostor 800 x 800 x 500 mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1 z 4
Portálový lineární robot | DLE-RG-0012 | Pracovní prostor 800 x 800 x 500 mm
Portálový lineární robot | DLE-RG-0012 | Pracovní prostor 800 x 800 x 500 mm
Portálový lineární robot | DLE-RG-0012 | Pracovní prostor 800 x 800 x 500 mm
Portálový lineární robot | DLE-RG-0012 | Pracovní prostor 800 x 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informace o produktu

  • Nosnost až 5 kg
  • Pracovní plocha 800 x 800 x 500 mm
  • Stupně volnosti: 3
  • Rychlost: až 0,5 m/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
Krokový motor
0.5
Bez řídicí jednotky

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace