Portálový lineární robot | DLE-RG-0002 | Pracovní prostor 400 x 400 x 150 mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

Informace o produktu

  • Zatížení do 2,0 kg
  • Pracovní oblast 400 x 400 x 150 mm
  • Stupně volnosti: 3
  • Rychlost: dokud 0,5 m/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0002
Krokový motor
0.5
Bez řídicí jednotky
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace