Informace o produktu
- Užitné zatížení
až 2,5 kg
- Pracovní
plocha 500 x 500 x 100 mm
- Stupně
volnosti: 3
- Rychlost:
až 0,5 m/s
- Opakovatelnost
± 0,5 mm
Volitelně k dispozici
Informace o produktu
Volitelně k dispozici
Místnost
portál robot
Pro širokou škálu úkolů nabízí igus robotické portály jako povrchové, linkové a
portál místností. igus portály obsahují předkonfigurované lineární moduly drylin a
lineární osa s krokovými motory igus, stejně jako všechny komponenty potřebné pro
montáž.
Příklady aplikací
Typickými aplikacemi našich robotů pro pokojové portály drylin® jsou pick & place,
pásový dopravník vychystávání a stohování v trojrozměrném prostoru. Ve většině
případy, robot vesmírného portálu poskytuje platformu, na které naši zákazníci
Vybudujte si jejich aplikaci. Úkoly vychystávání lze implementovat velmi rychle
spojení s chapadlem nebo přísavkou.
X osy
skládající se ze dvou os ozubeného řemene drylin® ZLW-1040, standardní provedení,
Napětí ozubeného řemene 200 N, posuv 70 mm/ot, hliníkový profil, povrch: tvrdý
eloxovaný, PU ozubený řemen s ocelovým napínáním, bílý, vodicí vozík s
délka 100 mm, traverz z plastu, poháněn krokovým motorem igus
velikost NEMA23 s enkodérem, mechanicky synchronizovaný hliníkovou vertikální
hřídel AWMP-10
Osa Y
sestává z: osy ozubeného řemene drylin® ZLW-1080, standardní provedení, ozubený
napnutí řemene 200 N, posuv 70 mm/ot, hliníkový profil, povrch: tvrdě eloxovaný,
PU ozubený řemen s ocelovým napínáním, bílý, vodicí vozík o délce 100
mm, hliníkový traverz, poháněný krokovým motorem igus NEMA23 s enkodérem
Osa Z
Skládá se z: drylin® GRW-0630 konzolový pohon, posuv 44 mm/ot, hliník
profil, povrch: tvrdě eloxovaný, travers z hliníku, poháněn igus
krokový motor velikosti NEMA17 s enkodérem
Ovládací systém
Software igus® Robot Control umožňuje jednoduché a intuitivní ovládání
ovládání a programování robotů a tím snadný vstup do automatizace.
Modulární struktura umožňuje ovládat různé kinematiky igus,
Jako třeba delta roboti. Portálový robot lze ovládat přímo všemi svými
výhody našeho igus® Robot Control.
Bezplatný software pro řízení robotů igus bez licence je integrován do
ovládání a využívá tak jednotnou provozní koncepci a konzistentní komunikaci
služby pro mnoho komponent systému. To znamená méně projektů
plánování a rychlejší uvedení do provozu.
Řízení robotu igus není součástí dílu a lze jej zakoupit u nás
jako možnost. Hlavní ovládání není nutné.
Pokud chcete použít svůj vlastní (robotický) ovladač, není to žádný problém.
Alternativně je také možné ovládat každou osu individuálně pomocí
kontrolér. Například s naším řízením motoru igus® dryve D1. S tímto
řídicí architektura, potřebujete ovládání motoru a další hlavní ovládání
pro každou lineární osu nebo motor, který řídí koordinaci pohybu.
Poté musíte naprogramovat inverzní kinematiku pro delta robota sami
vaše vývojové prostředí.
Ovládací prvky motoru nejsou součástí dílu a lze je zakoupit u nás jako
možnost. Hlavní řídicí jednotka v současné době společnost igus nenabízí.
Volitelné příslušenství
Kabel sada pro 3osou kinematiku o rozměrech 3,5 nebo 10 m, igus® Robot Control pro portál roboty, Další rozměry jsou k dispozici na vyžádání nebo e-chain sada pro DLE-RG-0001 se prodává samostatně.
Další informace
Maximální zatížení je až 2,5 kg. Zde je motor osy Z silně zatížen
a opotřebení se zvyšuje. Pokud si nejste jisti, zda můžete produkt použít jako
požadovaný, prosím kontaktujte nás. S technickým designem vám můžeme nabídnout různé
velikosti s zdvihy až 6 m a zatížením 20 kg. Nebojte se kontaktujte nás nebo použijte náškonfigurátor lineárních robotů (beta).
Další informace: Kategorie:lineární robot - Wiki

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h