linkový robot | DLE-LG-0013 | Pracovní prostor 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Informace o produktu

  • Pracovní prostor 2500 x 750mm
  • Nosnost až 5 kg
  • Rychlost: max 0,5 m/s
  • Opakovatelnost ±0,5 mm


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
Krokový motor
0.5
Bez řídicí jednotky

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace