Informace o produktu
- Užitečné zatížení až 5,0 kg na osu Z
- Pracovní
plocha 1000 x 750 mm
- Počet stupňů volnosti: 2 + doplňkový
Z-zdvih
- Rychlost:
dokud 0,5 m/s
- Opakovatelnost
± 0,5 mm
Volitelně k dispozici
Informace o produktu
Volitelně k dispozici
linkový robot
Pro širokou škálu úkolů nabízí igus robotické portály jako ploché, lineární a prostorové portály. Portály igus obsahují předkonfigurované lineární moduly drylin a
lineární osy s krokovými motory igus a všechny komponenty potřebné pro
samomontáž. Lineární portálový robot DLE-LG-0009 se vyznačuje
tím, že dvě osy Z lze pohybovat nezávisle na sobě ve směru Y.
Příklady aplikací
Typické aplikace našich lineárních portálových robotů zahrnují pick & place, vyzvedávání z pásového dopravníku a stohování. Většinou poskytují platformu, na
které si naši zákazníci vytvářejí vlastní aplikace. např., pro splnění úkolů při třídění
může být osazena rukojeť. Naše portály se pohybují v různých
oblastech, jako je elektrotechnický průmysl, lékařská technika, průmyslová
výroba atd.
Osa Y
složeno z: osy ozubeného řemene drylin® ZLWT-20200, napnutí ozubeného
řemene 700 N, posuv 144 mm/otáčku, hliníkový profil, povrch: tvrdé
eloxování, PU řemen s tahovými prvky z nerezové oceli, bílá, vodicí vozík
s délkou 200 mm, příčník z hliníku, poháněný dvěma krokovými motory igus
se servoverzím NEMA24 s převodem 3:1 v provedení s konektory M12 a
enkoderem
Osa Z
složeno ze: dvou konzolových os drylin® GRR-1280, AWMR duté hřídele,
posuv: 72,26 mm/otáčku, hliníkové hřídele, vodicí vozík s délkou 100 mm,
vč. nastavitelné ložiskové domky, příčník vyrobený z hliníku, pohon krokovým motorem igus ve
velikosti NEMA24 s enkodérem a brzdou
ovládací systém
Software igus® RobotControl umožňuje jednoduché a intuitivní řízení a
programování robotů a poskytuje tak snadný vstup do automatizace. Modulární struktura umožňuje řízení různých kinematik igus, jako jsou Delta roboti. Portálový robot lze ovládat přímo pomocí řídicího systému igus® Robot Control.
Bezplatný a bezlicenční software pro řízení robotů igus je integrován do
ovládání a využívá tak jednotnou provozní koncepci a konzistentní komunikaci
služby pro mnoho komponent systému. To znamená menší
plánovanou náročnost projektu a rychlejší uvedení do provozu.
Řízení robotu igus není součástí výrobku a lze jej zakoupit u nás
jako možnost. Hlavní ovládání není nutné.
Pokud chcete použít vlastní (robotický) ovladač, ani to není problém.
Alternativně je také možné ovládat každou osu individuálně pomocí
kontrolér. Např. s naším řízením motoru igus® dryve D1. S tímhle
řídicí architektura, potřebujete ovládání motoru a další hlavní ovládání
pro každou lineární osu nebo motor, který řídí koordinaci pohybu.
Poté musíte naprogramovat inverzní kinematiku pro delta robota sami
vaše vývojové prostředí.
Ovládací prvky motoru nejsou součástí výrobku a lze je zakoupit u nás jako
možnost. Hlavní řídicí jednotka v současné době společnost igus nenabízí.
Volitelné příslušenství
Sada kabelů pro 2osou kinematiku o délce 3, 5 nebo 10 m, Řídicí jednotka robotů igus® RobotControl pro portálové roboty nebo Další rozměry dostupné na požádání prodávané samostatně.
Další informace
Maximální nosnost na Z-osi je až 10 kg. Zde je motor Z-osy
vysoce zatížený a opotřebení se zvyšuje. Pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, zda
můžete produkt používat podle svého záměru, kontaktujte nás. S technickým návrhem vám můžeme nabídnout různé velikosti s až 6 m zdvihu a nosností 20 kg.
Neváhejte nás kontaktovat nebo použijte náš konfigurátor
lineárního robota (beta).
Další informace: Kategorie:lineární robot - Wiki

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h