Linkový robot | DLE-LG-0002 | Pracovní prostor 800 x 500 mm

DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 z 5
Linkový robot | DLE-LG-0002 | Pracovní prostor 800 x 500 mm
Linkový robot | DLE-LG-0002 | Pracovní prostor 800 x 500 mm
Linkový robot | DLE-LG-0002 | Pracovní prostor 800 x 500 mm
Linkový robot | DLE-LG-0002 | Pracovní prostor 800 x 500 mm
Linkový robot | DLE-LG-0002 | Pracovní prostor 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informace o produktu

  • Nosnost až 5 kg
  • Pracovní plocha 800 x 500 mm
  • Stupně volnosti: 2
  • Rychlost: až 0,5 m/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0002
Krokový motor
0.5
Bez řídicí jednotky
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace