Plochý lineární robot | DLE-FG-0005 | Pracovní prostor 1000 x 500 mm

DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
igus-icon-lupe
play iconDLE-FG-0005-AC-1000-500 video
igus-icon-lupe
1 from 2
DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
DLE-FG-0005-AC-1000-500 video

Informace o produktu

  • Nosnost až 15,0 kg
  • Pracovní oblast 1000 x 500 mm
  • Stupně volnosti: 2
  • Rychlost: až 0,5 m/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0005-AC-1000-500
BLDC
0.5
No controller

Contact us

Contact details

Tomáš Houdek
Tomáš Houdek

igus-icon-phone+420 416 711 348

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h