Plochý lineární robot | DLE-FG-0003 | Pracovní prostor 500 x 500 mm

DLE-FG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0003 product image
igus-icon-lupe
1 from 3
DLE-FG-0003 product image
DLE-FG-0003 product image
DLE-FG-0003 product image

Informace o produktu

  • Zatížení až 1,0 kg
  • Pracovní prostor 500 x 500 mm
  • Stupně volnosti: 2
  • Rychlost: dokud 0,5 m/s
  • Přesnost opakovatelnosti ± 1 mm


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0003
BLDC
0.5
No controller

Contact us

Contact details

Tomáš Houdek
Tomáš Houdek

igus-icon-phone+420 416 711 348

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h