Plochý lineární robot | DLE-FG-0002 | Pracovní rozsah 300 x 300 mm

DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image

Informace o produktu

  • Užitečná hmotnost až 8,0 kg
  • Pracovní oblast 300 x 300 mm
  • Stupně volnosti: 2
  • Rychlost: až 0,5 m/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0002
Krokový motor
0.5
Bez řídicí jednotky
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace