Standardní konektor, série A, standardní průchodná objímka M23 se spojovací maticí, vč. kontakty

MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Standardní konektor, série A, standardní průchodná objímka M23 se spojovací maticí, vč. kontakty
Standardní konektor, série A, standardní průchodná objímka M23 se spojovací maticí, vč. kontakty
Standardní konektor, série A, standardní průchodná objímka M23 se spojovací maticí, vč. kontakty
Standardní konektor, série A, standardní průchodná objímka M23 se spojovací maticí, vč. kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiál: Odlévaný zinek/mosaz, poniklované
  • Stupeň znečištění: 3
  • Třída ochrany: IP 66/67 [zasunuto]
  • Kategorie přepětí: III
  • Teplotní rozsah: -20 °C až +130 °C
  • Převlečná matice/šroub: Mosaz, poniklované
  • Materiál upínacího kroužku: poniklovaná mosaz
  • Kontakty: mosaz, pozlacené
  • Těsnění: FPM/HNBR
  • Izolační tělo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Typ kontaktu: Krimpovací kontaktní pouzdro, se štěrbinou
  • Typ zástrčky: Přepážkový konektor s unifikovanou maticí
igus-icon-lieferzeitMAT0179606
Typ E, 12pólové, 3 kódovací sloty