Standardní konektor, série A, M23 konektor se středovým upevněním, vč. kontakty

MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Standardní konektor, série A, M23 konektor se středovým upevněním, vč. kontakty
Standardní konektor, série A, M23 konektor se středovým upevněním, vč. kontakty
Standardní konektor, série A, M23 konektor se středovým upevněním, vč. kontakty
Standardní konektor, série A, M23 konektor se středovým upevněním, vč. kontakty
Standardní konektor, série A, M23 konektor se středovým upevněním, vč. kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiál: Odlévaný zinek/mosaz, poniklované
  • Stupeň znečištění: 3
  • Třída ochrany: IP 66/67 [zasunuto]
  • Kategorie přepětí: III
  • Teplotní rozsah: -20 °C až +130 °C
  • Převlečná matice/šroub: Mosaz, poniklované
  • Materiál upínacího kroužku: poniklovaná mosaz
  • Kontakty: mosaz, pozlacené
  • Těsnění: FPM/HNBR
  • Izolační tělo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Typ kontaktu: krimpovací čep
  • Plug typ: konektor se středovým upevněním
igus-icon-lieferzeitMAT0179615
Typ E [8+1]-pólové 3 kódovací sloty