Konektor Speedtec, série A, signálový konektor M23, vč. kontakty

MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 6
Konektor Speedtec, série A, signálový konektor M23, vč. kontakty
Konektor Speedtec, série A, signálový konektor M23, vč. kontakty
Konektor Speedtec, série A, signálový konektor M23, vč. kontakty
Konektor Speedtec, série A, signálový konektor M23, vč. kontakty
Konektor Speedtec, série A, signálový konektor M23, vč. kontakty
Konektor Speedtec, série A, signálový konektor M23, vč. kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiál: Odlévaný zinek/mosaz, poniklované
  • Stupeň znečištění: 3
  • Třída ochrany: IP 66/67 [zasunuto]
  • Kategorie přepětí: III
  • Teplotní rozsah: -20 °C až +130 °C
  • Převlečná matice/šroub: Mosaz, poniklované
  • Materiál upínacího kroužku: poniklovaná mosaz
  • Kontakty: mosaz, pozlacené
  • Těsnění: FPM/HNBR
  • Izolační tělo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Typ kontaktu: krimpovací čep
  • Typ: signálový konektor SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723471
Typ E [8+1]-pólové 3 kódovací sloty