Konektor Speedtec, série A, signální zástrčky M23, vč. kontakty

MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Konektor Speedtec, série A, signální zástrčky M23, vč. kontakty
Konektor Speedtec, série A, signální zástrčky M23, vč. kontakty
Konektor Speedtec, série A, signální zástrčky M23, vč. kontakty
Konektor Speedtec, série A, signální zástrčky M23, vč. kontakty
Konektor Speedtec, série A, signální zástrčky M23, vč. kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiál: Odlévaný zinek/mosaz, poniklované
  • Stupeň znečištění: 3
  • Třída ochrany: IP 66/67 [zasunuto]
  • Kategorie přepětí: III
  • Teplotní rozsah: -20 °C až +130 °C
  • Převlečná matice/šroub: Mosaz, poniklované
  • Materiál upínacího kroužku: mosaz, poniklované
  • Kontakty: mosaz, pozlacené
  • Těsnění: FPM/HNBR
  • Izolační tělo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Typ kontaktu: Krimpovací pouzdro, drážka
  • Typ: Signální konektor SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723463
P-Type 16pólové 1 kódovací sloty