Konektor Speedtec série A, M23 standardní průchodná objímka se spojovací maticí vč. kontakty

MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Konektor Speedtec série A, M23 standardní průchodná objímka se spojovací maticí vč. kontakty
Konektor Speedtec série A, M23 standardní průchodná objímka se spojovací maticí vč. kontakty
Konektor Speedtec série A, M23 standardní průchodná objímka se spojovací maticí vč. kontakty
Konektor Speedtec série A, M23 standardní průchodná objímka se spojovací maticí vč. kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiál: Odlévaný zinek/mosaz, poniklované
  • Stupeň znečištění: 3
  • Třída ochrany: IP 66/67 [zasunuto]
  • Kategorie přepětí: III
  • Teplotní rozsah: -20 °C až +130 °C
  • Převlečná matice/šroub: Mosaz, poniklované
  • Materiál upínacího kroužku: poniklovaná mosaz
  • Kontakty: mosazné, pozlacené Těsnění: FPM/HNBR
  • Izolační tělo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Typ kontaktu: Krimpovací kontaktní pouzdro, se štěrbinou
  • Typ konektoru: Přepážkový konektor s unifikovanou maticí
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723467
P-Type 12pólové 3 kódovací sloty