igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiál: Odlévaný zinek/mosaz, poniklované
- Stupeň znečištění: 3
- Třída ochrany: IP 66/67 [zasunuto]
- Kategorie přepětí: III
- Teplotní rozsah: -20 °C až +130 °C
- Převlečná matice/šroub: Mosaz, poniklované
- Materiál upínacího kroužku: poniklovaná mosaz
- Kontakty: mosaz, pozlacené
- Těsnění: FPM/HNBR
- Izolační těleso: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Typ kontaktu: Krimpovací čep
- Plug typ: konektor se středovým upevněním
- SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723476
Typ E [8+1]-pólové 3 kódovací sloty