- Přímočarý pohyb díky vnitřním/vnějším článkům řetězu
- Tichý provoz díky integrované brzdě na radiálních dorazech
- Velmi vysoká stabilita díky systému osazení a drážky
- O 15 % vyšší pevnost v tahu (ve srovnání s nejlepší starou sérií E4), delší samonosná délka díky vylepšenému systému dorazů a vertikálním radiálním dorazům
Zjistěte více o standardní sérii energetických řetězů E4.42
Série E4.42 je vhodná pro následující typy aplikací:
- Vertikální: vertikální zavěšení ≤ 100 m, vzepřená aplikace ≤ 6 m
- Horizontálně: aplikace bez podpěry ≤ 4 m, kluzné aplikace ≤ 300 m
- Rotační pohyb: rotační aplikace jsou možné, pokud je to nutné, s přepracováním (mechanické přepracování je vždy nutné od úhlu rotace 180 °)