igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
42 mm
Max. průměr kabelu
38 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
50 mm
Poloměr ohybu [R]
75 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
249,10 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu3 736,50 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : E4.42.05.075.03 736,50 CZK
Energetický řetězec série E4.42 | Příčníky na každém článku řetězu: lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru | Vnitřní výška: 42 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitE4.42.05.075.05075