- Plně integrovaný řídicí panel s certifikací CE
- Plug and Play pro přímé použití
- Pro jednotlivé osy, lineární povrchy, prostorové portály a delta roboty
- Není nutná montáž softwaru nebo aplikace
Změna jazyka :
Připraveno k okamžitému použití
Řízení motoru dryve umožňuje připojení k síti nebo přímé připojení k ovládací jednotce (PC nebo PLC) prostřednictvím síťového kabelu. Níže se můžete dostat přímo k ovládání prostřednictvím webového prohlížeče, aniž byste museli instalovat software. Nastavení lze provést za pouhou minutu.
Uživatelsky přívětivé ovládání
Pomocí snadno pochopitelného rozhraní prohlížeče můžete konfigurovat pojezdy, pozice, rychlosti a časy běhu své lineární osy bez jakýchkoli předchozích znalostí. I opakující se pohyby, známé jako „smyčky”, lze nastavit během několika sekund. Funkce „učit se“ umožňuje snadno nastavit pozice pouhým jedním kliknutím.
Soulad s průmyslovými standardy
Použití standardizovaných komunikačních protokolů, jako jsou CANopen nebo Modbus TCP, jako brány umožňuje mimořádně jednoduchou integraci do průmyslových řídicích systémů, jako jsou Siemens S7 nebo Beckhoff. Díky deseti digitálním vstupům a pěti výstupům je komunikace s průmyslovými systémy řízení stejně snadná jako připojení k dostupným open source modulům, jako je Arduino nebo Raspberry Pi.
Výkonná technologie
dryve podporuje různé typy motorů, včetně stejnosměrných, EC a krokových motorů, a to jak v režimu s otevřenou smyčkou, tak v režimu uzavřené smyčky. Vysoké napájecí napětí až 48 V zajišťuje vysoké rychlosti motoru. Výkonný jmenovitý proud 7 A a působivý špičkový proud 21 A umožňují výkonné a dynamické pohyby.
Další informace: Wiki

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h