igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Vnější Ø: 20, 30, 38, 50, 60, 100 mm
- Vnitřní Ø: 18, 28, 35, 46, 48, 56, 98 mm
- Materiál: eloxovaný hliník, nerezová ocel, uhlík
- Zákaznické délky od 50 do 1500 mm
igus-icon-lieferzeitAWMR-1820
20
18
hliník
Naše vodicí válečky jsou již k dispozici jako kompletní systémy připravené k jednoduché instalaci a jsou vybaveny přírubovými kuličkovými ložisky na koncích. Trubky vodicích válečků bez kuličkových ložisek vám nabízejí možnost použití vlastních ložisek.
Tyto materiály jsou dostupné:
Potřebujete vyměnit kuličková ložiska? Najdete je zde:

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h