- Vnitřní Ø: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 mm
- Použití v xiros® vodicích válečcích
- Materiál ložiska: xirodur® B180
- Materiál kaloty: nerezové oceli
Změna jazyka :
Kuličková ložiska s přírubou jsou ideální k axiální fixaci ložiska, např. ve vrtáních domečku, koncích trubek, transportních a skateboardových kolečkách, vodicích válečcích a také válečcích. Kryt chrání před prachem a nečistotami.
xirodur® B180 | Univerzální všeuměl
Nejširší škálu aplikací polymerového kuličkového ložiska pokrývá xirodur® B180. Tento materiál je považován za univerzální. Kromě vysoké odolnosti proti opotřebení nabízí materiál také dobrou chemickou odolnost a odolnost proti středním teplotám. Mechanická specifikace je ideální kombinací tvrdosti a flexibility. Kromě toho, že se jedná o cenově nejvýhodnější standardní materiál, igus® rovněž nabízí nejširší rozsah rozměrů podle DIN normy č. xirodur® B180 a klec vyrobenou z xirodur® B180. Tato kombinace materiálů splňuje také požadavky FDA.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h