- Až 21x delší provozní životnost ve srovnání s předchozím univerzální vytrvalec xirodur B180 díky kleci iglidur® J3
- Provozní teplota: od -40 °C do +80 °C
- Materiál kroužku: xirodur® B180
- Materiál klece: iglidur® J3
- Materiál kaloty: sklo
Změna jazyka :
xirodur® B180 | Univerzální s klecí J3
Vyšší rychlosti vedou ke vyšším odstředivým silám kuliček v ložisku. Tím se kuličky urychlují směrem ven. Materiál klece vyžaduje určitou stabilitu, jinak se kapsy pro kuličky rozšíří, což kuličkám poskytne větší vůli a volnost pohybu . Pokud kuličky již nejsou schopny udržet správnou polohu, dojde ke zvýšenému opotřebení a ložisko selže dříve, než se očekávalo. Kromě výztužných materiálů, které zvyšují pevnost materiálu klece, dochází mezi kuličkami a klecí ke kluznému tření. Pevná maziva zlepšují klouzavost. Proto používáme materiály iglidur® pro klece. Obsahují příměsi, které zlepšují stabilitu a kluzné vlastnosti.
Oblasti použití:
![]()
Tech up:
![]()
Cost down:
![]()
Důkaz:
![]()
Trvalá udržitelnost:
Kdy použít?
Kdy nepoužít?
Tolerance a měřicí systém:
tolerance pro vnitřní a vnější průměr závisejí na velikosti instalace. Ty jsou často v přibližných hodnotách ±0.05 mm nominální velikosti. Kroužky ložisek se většinou vyrábějí vstřikováním plastů a přirozeně mají určitou ovalitu. Proto se posuvné měřítko používá k měření 90° od vstřikovacího bodu (je-li k dispozici) po celé šířce ložiska. Rozměry a tolerance jsou navrženy tak, aby splňovaly lehké zalisování a zároveň je možné osazení v domku H7 a hřídeli h6 ručně. Kvůli zabránění axiálního posunu doporučujeme přídavné zajištění pomocí pojistného kroužku (hřídel) a pojistného kroužku (domečku).

Doporučení pro montáže:

1. Domeček (tolerance H7)
2. Přední (kuličky viditelné)
3. Zadní strana (viditelná klec)
4. Nalisujte kuličkové ložisko nejprve přední stranou
5. Nainstalujte hřídel (tolerance h6) se zápichem
6. Musí být vybaveno přídavným zajištěním

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h