- Velmi dobrá chemická a tepelná odolnost
- Dobrá odolnost proti opotřebení
- Teplota aplikace: -100 °C až +150 °C
- Materiál kroužku: xirodur® A500
- Materiál klece: PEEK (polyeteryketon)
- Materiál kalot: keramika (oxid zirkoničitý)
Změna jazyka :
xirodur® A500 | Specialista na vysokou chemickou a tepelnou odolnost
Materiál xirodur® A500 je specialista na vysokou chemickou a tepelnou odolnost. V kombinaci s klecí z materiálu PEEK je tento materiál určený pro aplikace s kariotickou teplotou v rozmezí -100 °C až +150 °C a je obzvláště odolný vůči silným kyselinám. Keramické kuličky vyrobené z oxidu zirkoničitého přispívají k vysoké chemické a tepelné odolnosti a zajišťují dobrou odolnost proti opotřebení. To zabraňuje poškození ložisek a následným nákladům.
Oblasti použití:
![]()
Tech up:
![]()
Cost down:
![]()
Důkaz:
![]()
Trvalá udržitelnost:
Tolerance a měřicí systém:
Tolerance pro vnitřní a vnější průměr závisí na velikosti. Ty jsou často v přibližných hodnotách ±0,05 mm k jmenovitému rozměru. Kroužky ložisek jsou obvykle vyrobené vstřikováním a přirozeně vykazují určitou ovalitu. V tomto případě se posuvné měřítko používá k měření pod úhlem 90° na místo vstříknutí (je-li přítomno) po celé šířce ložiska. Rozměry a tolerance jsou navržené tak, aby při montáži pouzder H7 bylo možné jejich jednoduché zalisování rukou na hřídel h6. Další axiální zajištění prostřednictvím pojistného kroužku (hřídel) a perového kroužku (domeček) je doporučeno, aby se zabránilo axiálnímu posunutí.

Doporučení pro montáž:

1. montáž (tolerance H7)
2. přední strana (viditelné kuličky)
3. zadní strana (viditelná klec)
4. vtlačte kuličkové ložisko přední stranou
5. Nasaďte hřídel (tolerance h6) se zkosením
6. musí být zajištěno axiální zajištění

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h