igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Informace o produktu
- Počet
os: 6
- Zatížení (max.): 2 kg
- Opakovatelnost:
±1mm
- Dosah:
max. 664 mm
- Nominální
dosah: 400 mm
- Dynamika se zatížením 500 g
kapacita: min. 7 zapojení/min
- Čistá
hmotnost: 8,2 kg
- Možná oblast použití:
servisní robotika, příprava funkcí cobotu
- Ovládací
systém: plug and play
igus-icon-lieferzeitREBEL-6DOF-03