ReBeL cobot 5 DOF

REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
play iconREBEL-5DOF-03 video
igus-icon-lupe
1 z 5
ReBeL cobot 5 DOF
ReBeL cobot 5 DOF
ReBeL cobot 5 DOF
ReBeL cobot 5 DOF
ReBeL cobot 5 DOF
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informace o produktu

  • Počet os: 5
  • Zatížení (max.): 2,5 kg
  • Opakovatelnost: ±1 mm
  • Dosah: max. 617 mm
  • Nominální dosah: 400 mm
  • Dynamika s nosností 500 g: min. 7 pohybů/min
  • Čistá hmotnost: 7,2kg
  • Možná oblast aplikace: servisní robotika, příprava funkcí cobotů
  • ovládací systém: Plug and Play

 

igus-icon-lieferzeitREBEL-5DOF-03

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace