igus-icon-lupe
Informace o produktu
- Počet
os: 4
- Doba provozu
(max.): 3 kg
- Opakovatelnost:
±1 mm
- Dosah:
max. 495 mm
- Nominální dosah:
350 mm
- Dynamika
s nosností 500 g: min. 7 pohybů/min
- Čistá hmotnost:
6,2 kg
- Možná oblast aplikace: servisní robotika, příprava funkcí cobotů
- ovládací systém:
Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03