- Nová velikost s vnitřním průměrem 94 mm
- Vhodné pro vyšší zatížení
- Celoplastový typ, nízká hmotnost
- Pouze dvě komponenty pro zjednodušenou konstrukci
- ≥ 75 % recyklovaného materiálu, bez mazacího tuku
Změna jazyka :
Otáčecí kroužek iglidur® PRT-05, který je celý vyrobený z plastu, je typ otáčecího ložiska, které je určeno pro větší aplikace a zároveň si zachovává nízkou hmotnost. Nová velikost s vnitřním průměrem 94 mm umožňuje použití v aplikacích s vyššími požadavky na zatížení.
Model PRT-05-94-PC má celoplastovou konstrukci s jednoduchým typem komponentů. Konstrukce se skládá ze dvou součástí, jež byly navrženy pro snadnou integraci.
Statická axiální síla testovaná v laboratoři igus® činí 20 000 N. Materiál obsahuje alespoň 75 % regenerátu. Provoz nevyžaduje mazání, čímž se eliminuje potřeba další údržby spojené s mazáním.
Rotační ložisko iglidur® PRT-05 je vhodné pro aplikace ve strojírenství a automatizaci, kde je vyžadováno rotační připojení s nízkou hmotností a nenáročné na údržbu.