- Přesné blokování s ráčnovým mechanismem každých 90°
- Přídržná síla aretace čepu: 700 N
- Bezvůlová rotace
- Kompaktní a robustní typ
- Modulární systém řady PRT-04
- 100% samomazné, s nízkými nároky na údržbu
Změna jazyka :
Otočný kroužek iglidur® PRT-04 s aretovaným mechanismem je otočné kroužkové ložisko s integrovanou aretační funkcí pro přesné polohování. Aretovaný mechanismus se zapojuje v krocích po 90° a umožňuje nastavovat rotaci bez vůle.
Typ je kompaktní a navržený pro robustní aplikace. Ložiskový kroužek je součástí modulárního systému série PRT-04 a lze jej podle potřeby kombinovat a přizpůsobovat.
Maximální přídržná síla zajišťovacího čepu je 700 N. Vyměnitelné kluzné prvky umožňují seřízení a prodlužují provozní životnost.
Provoz probíhá za sucha a zcela bez maziv. To eliminuje potřebu další údržby kvůli mazání. Otočný kroužek je k dispozici v celkem osmi velikostech a je vhodné pro aplikace ve strojírenství a automatizaci, jako je například nastavování displeje, kde se vyžaduje přesné a opakovatelné polohování.