Krokový motor drylin® E IP65 s brzdou, připojovací kabel, NEMA34

MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E IP65 s brzdou, připojovací kabel, NEMA34
Krokový motor drylin® E IP65 s brzdou, připojovací kabel, NEMA34
Krokový motor drylin® E IP65 s brzdou, připojovací kabel, NEMA34
Krokový motor drylin® E IP65 s brzdou, připojovací kabel, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA 34/rozměr příruby 86 mm
  • Třída ochrany: IP65
  • Krouticí moment: 5,90 Nm
  • Jmenovitý proud: 6,40 A
  • Připojení motoru: připojovací kabel 1m s konektorem Molex
  • Těsnění hřídele zabraňuje vniknutí vody
  • Brzdné napětí: 24 V
  • Integrovaná brzda pro vertikální zatížení
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-86-C-B-C