- Instalační velikost: NEMA24/rozměr příruby 60 mm
- Třída ochrany: IP65
- Krouticí moment: 3,50 Nm
- Jmenovitý proud: 4,20 A
- Připojení motoru: připojovací kabel 1m s konektorem Molex
- Těsnění hřídele zabraňuje vniknutí vody
Změna jazyka :
Středně instalační velikost výkonného motoru
Krokový motor je pozoruhodný svým vysokým točivým momentem ve středním rozsahu rychlosti. Montážní rozměry jsou identické s NEMA23, což umožňuje široké uplatnění. Krokový motor je přesný, robustní, cenově výhodný a snadno ovladatelný. Používá se v cenově dostupných samostatných zařízeních i v automatizovaných strojích a na úpravy formátů. Pro připojení motoru je zde použitý kabel s otevřenými laněnými vodiči. To vystupuje 1 m od zadní části motoru. Výhodou tohoto konektoru je, že je cenově výhodné než metrický konektor. Aby byla zajištěna ochranná třída IP65 nejen pro domeček, ale i motor, má motor také hřídel utěsněnou těsněním. Celý motor tedy splňuje stupeň krytí IP65.