- Instalační velikost: NEMA23/rozměr příruby 56 mm
- Třída ochrany: IP65
- Krouticí moment: 2,00 Nm
- Jmenovitý proud: 4,20 A
- Připojení motoru: připojovací kabel 1m s konektorem Molex
- Těsnění hřídele zabraňuje vniknutí vody
- Brzdné napětí: 24 V
- Integrovaná brzda pro vertikální zatížení
Změna jazyka :