Krokový motor drylin® E IP65 s brzdou, připojovací kabel, NEMA17

MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E IP65 s brzdou, připojovací kabel, NEMA17
Krokový motor drylin® E IP65 s brzdou, připojovací kabel, NEMA17
Krokový motor drylin® E IP65 s brzdou, připojovací kabel, NEMA17
Krokový motor drylin® E IP65 s brzdou, připojovací kabel, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA17/přírubový rozměr 42 mm
  • Třída ochrany: IP65
  • Krouticí moment: 0,50 Nm
  • Jmenovitý proud: 1,80 A
  • Připojení motoru: připojovací kabel 1 m
  • Těsnění hřídele zabraňuje vniknutí vody
  • Brzdné napětí: 24 V
  • Integrovaná brzda pro vertikální zatížení
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-42-C-B-C