Bezkomutátorový motor drylin BLDC s Hallovým senzorem a enkodérem, NEMA 34

MOT-EC-86-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Bezkomutátorový motor drylin BLDC s Hallovým senzorem a enkodérem, NEMA 34
Bezkomutátorový motor drylin BLDC s Hallovým senzorem a enkodérem, NEMA 34
Bezkomutátorový motor drylin BLDC s Hallovým senzorem a enkodérem, NEMA 34
Bezkomutátorový motor drylin BLDC s Hallovým senzorem a enkodérem, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA 34/rozměr příruby 86 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Jmenovitý moment: 1,00Nm
  • Jmenovité napětí: 48 V DC
  • Motorová spojení: Molex konektor, kodér s Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-86-C-I-A