BLDC motor drylin s konektorem Molex, Hall, enkodér a brzda, NEMA 24

MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
BLDC motor drylin s konektorem Molex, Hall, enkodér a brzda, NEMA 24
BLDC motor drylin s konektorem Molex, Hall, enkodér a brzda, NEMA 24
BLDC motor drylin s konektorem Molex, Hall, enkodér a brzda, NEMA 24
BLDC motor drylin s konektorem Molex, Hall, enkodér a brzda, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA24/přírubový rozměr 60 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Jmenovitý moment: 0,80 Nm
  • Jmenovité napětí: 48 V DC
  • Motorové konektory: Konektor Molex, snímač s Molexem, brzda s Molexem
  • Brzdné napětí: 24 V
  • Integrovaná brzda pro vertikální zatížení
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-60-C-K-A