Motor drylin BLDC s konektorem Molex a Hall, NEMA 23

MOT-EC-56-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Motor drylin BLDC s konektorem Molex a Hall, NEMA 23
Motor drylin BLDC s konektorem Molex a Hall, NEMA 23
Motor drylin BLDC s konektorem Molex a Hall, NEMA 23
Motor drylin BLDC s konektorem Molex a Hall, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA23 / Rozměr příruby 56 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Jmenovitý moment: 0,60 Nm
  • Jmenovité napětí: 48 V DC
  • Připojení motoru: konektor Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-56-C-H-A