igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost: NEMA17/přírubový rozměr 42 mm
- Třída ochrany: IP40
- Jmenovitý moment: 0,30 Nm
- Jmenovité napětí: 48 V DC
- Motorové konektory: Konektor Molex, snímač s Molexem, brzda s Molexem
- Brzdné napětí: 24 V
- Integrovaná brzda pro vertikální zatížení
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-42-C-K-A