Motor BLDC drylin s konektorem Molex, Hallovým senzorem a enkodérem, NEMA 17

MOT-EC-42-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Motor BLDC drylin s konektorem Molex, Hallovým senzorem a enkodérem, NEMA 17
Motor BLDC drylin s konektorem Molex, Hallovým senzorem a enkodérem, NEMA 17
Motor BLDC drylin s konektorem Molex, Hallovým senzorem a enkodérem, NEMA 17
Motor BLDC drylin s konektorem Molex, Hallovým senzorem a enkodérem, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA17/přírubový rozměr 42 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Jmenovitý moment: 0,30 Nm
  • Jmenovité napětí: 48 V DC
  • Motorová spojení: Molex konektor, kodér s Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-42-C-I-A