Speciální motor drylin® E se slaněnými vodiči, vakuový, NEMA23

MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Speciální motor drylin® E se slaněnými vodiči, vakuový, NEMA23
Speciální motor drylin® E se slaněnými vodiči, vakuový, NEMA23
Speciální motor drylin® E se slaněnými vodiči, vakuový, NEMA23
Speciální motor drylin® E se slaněnými vodiči, vakuový, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA23 / Rozměr příruby 56 mm
  • Třída ochrany: IP00 (vakuum)
  • Krouticí moment: 0,70 Nm
  • Jmenovitý proud: 2,50 A
  • Připojení motoru: laněný vodič
igus-icon-lieferzeitMOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ