Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, NEMA 34
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, NEMA 34
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, NEMA 34
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, NEMA 34
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA 34/rozměr příruby 86 mm
  • Třída ochrany: IP65 (těsnění hřídele IP52)
  • Krouticí moment: 5,90 Nm
  • Jmenovitý proud: 6,40 A
  • Připojení motoru: metrické konektory M17 (kývavé ± 90°)
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC