Krokový motor drylin® E s konektorem, NEMA 34

Standard
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E s konektorem, NEMA 34
Krokový motor drylin® E s konektorem, NEMA 34
Krokový motor drylin® E s konektorem, NEMA 34
Krokový motor drylin® E s konektorem, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA34/velikost příruby 86 mm 
  • Třída ochrany: motorové domečky IP65 (s hřídelovým těsněním IP52) 
  • Krouticí moment: 5,90 Nm 
  • Jmenovitý proud: 6,40 A 
  • Připojení motoru: metrické konektory M17 (kývavé ± 90°) 
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA