igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost: NEMA 34/rozměr příruby 86 mm
- Třída ochrany: IP40
- Krouticí moment: 5,90 Nm
- Jmenovitý proud: 6,40 A
- Připojení motoru: laněný vodič s konektorem Molex, brzda s laněným vodičem
- Brzdné napětí: 24 V
- Integrovaná brzda pro vertikální zatížení
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA