Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem Molex, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem Molex, NEMA34
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem Molex, NEMA34
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem Molex, NEMA34
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem Molex, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA 34/rozměr příruby 86 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 5,90 Nm
  • Jmenovitý proud: 6,40 A
  • Připojení motoru: laněný vodič s konektorem Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA