Krokový motor drylin® E, dlouhý typ, Molex s připojovacím kabelem a enkodérem, NEMA 24

MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E, dlouhý typ, Molex s připojovacím kabelem a enkodérem, NEMA 24
Krokový motor drylin® E, dlouhý typ, Molex s připojovacím kabelem a enkodérem, NEMA 24
Krokový motor drylin® E, dlouhý typ, Molex s připojovacím kabelem a enkodérem, NEMA 24
Krokový motor drylin® E, dlouhý typ, Molex s připojovacím kabelem a enkodérem, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA24/přírubový rozměr 60 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 4,00 Nm
  • Jmenovitý proud: 6,30 A
  • Připojení motoru: konektory Molex s připojovacím kabelem, enkodér s konektorem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC