- Instalační velikost: NEMA24/přírubový rozměr 60 mm
- Třída ochrany: IP40
- Krouticí moment: 4,00 Nm
- Jmenovitý proud: 6,30 A
- Motorové konektory: Molex s připojovacím kabelem
Změna jazyka :
Středně instalační velikost výkonného motoru
Výkonnější krokový motor zaujme svým vyšším točivým momentem v oblasti mediánů otáček. Montážní rozměry jsou identické s NEMA23, což umožňuje široké uplatnění. Krokový motor je přesný, robustní, cenově výhodný a snadno ovladatelný. Používá se v cenově dostupných samostatných zařízeních i v automatizovaných strojích a na úpravy formátů. Motor je vybaven konektorem JST. To vystupuje 300 mm od zadní části motoru. Výhodou tohoto konektoru je, že je cenově výhodné než metrický konektor. Encoder má také konektor JST. Ale tento nemá kabel. Kabel z řídicího systému motoru je přímo připojen k enkodéru.
![]()
Tech up:
Cost down:
Důkaz:
Trvalá udržitelnost: