Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost: NEMA 34/rozměr příruby 86 mm
- Třída ochrany: IP40
- Krouticí moment: 3,60 Nm
- Jmenovitý proud: 6,40 A
- Připojení motoru: laněný vodič s konektorem Molex, enkodér s konektorem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO