- Instalační velikost: NEMA24/přírubový rozměr 60 mm
- Třída ochrany: IP65
- Krouticí moment: 3,50 Nm
- Jmenovitý proud: 4,20 A
- Motor connection: Metrické konektory M12
- Těsnění hřídele zabraňuje vniknutí vody
Změna jazyka :
Středně instalační velikost výkonného motoru
Krokový motor je pozoruhodný svým vysokým točivým momentem ve středním rozsahu rychlosti. Montážní rozměry jsou identické s NEMA23, což umožňuje široké uplatnění. Krokový motor je přesný, robustní, cenově výhodný a snadno ovladatelný. Používá se v cenově dostupných samostatných zařízeních i v automatizovaných strojích a na úpravy formátů. Motor je připojen pomocí metrického konektoru M12(17). Je instalován přímo na zadní straně domečku motoru.Výhodou této aplikace je, že domeček motoru dosahuje stupně ochrany IP65. Aby byla zajištěna ochrana v rámci krytí IP65 nejen pro domeček, byl tento motor vybaven také hřídelovým těsněním. Kompletní motor má proto klasifikaci IP65.