- Instalační velikost: NEMA24/přírubový rozměr 60 mm
- Třída ochrany: domeček motoru IP65 (těsnění hřídele IP52)
- Krouticí moment: 3,50 Nm
- Jmenovitý proud: 4,20 A
- Motor connection: Metrické konektory M12
Změna jazyka :
Středně instalační velikost výkonného motoru
Krokový motor je pozoruhodný svým vysokým točivým momentem ve středním rozsahu rychlosti. Montážní rozměry jsou identické s NEMA23, což umožňuje široké uplatnění. Krokový motor je přesný, robustní, cenově výhodný a snadno ovladatelný. Používá se v cenově dostupných samostatných zařízeních i v automatizovaných strojích a na úpravy formátů. Motor je připojen pomocí metrického konektoru M12(17). Tento díl je umístěn přímo na zadní část domečku motoru. Výhodou je, že domeček motoru dosahuje krytí IP65. Kodér má také metrický konektor M12(17). Enkodér je integrován do domečku motoru. Oba konektory jsou vedle sebe v zadní části motoru.