igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost: NEMA24/přírubový rozměr 60 mm
- Třída ochrany: IP40
- Krouticí moment: 3,50 Nm
- Jmenovitý proud: 4,2 A
- Připojení motoru: laněný vodič s konektorem JST, brzdný laněný vodič
- Brzdné napětí: 24 V
- Integrovaná brzda pro vertikální zatížení
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA