igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost: NEMA24/přírubový rozměr 60 mm
- Třída ochrany: Domeček motoru IP40 (těsnění hřídele IP52)
- Krouticí moment: 2,80 Nm
- Jmenovitý proud: 4,20 A
- Připojení motoru: laněný vodič s konektorem JST
- typ: dvouhřídelová jednotka
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB